Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vacuum belt conveyors

Cintas transportadoras por vacío

Las cintas transportadoras por vacío consisten en una banda perforada que está conectada al vacío a través de ranuras en el lecho de la banda. Esto mantiene una pieza plana, de cualquier material, unida a la banda por vacío. La cinta transportadora por vacío puede ser también usada al revés en algunas aplicaciones.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía. Los cartuchos de vacío COAX® pueden ser integrados cerca del punto de succión, próximo a la cinta de transporte. Las restricciones del caudal de vacío serán de esta forma eliminadas.
  • Fácil control de las secciones de vacío en la banda para un rendimiento optimizado. 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos