Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab Symbol

Almacenado automático

Para almacenar automáticamente paneles de metal estampado o piezas de gran tamaño. Los paneles son cargados en un bastidor que los traslada hasta el próximo proceso en la línea. El tamaño y peso dificultan el proceso manual de su manipulación y almacenamiento. Se usan habitualmente robots  equipados con un sistema de visión. Un compensador de nivel retractable, asegurará que el panel se encuentra en una posición fija y proporcionará también flexibilidad.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Alta confiabilidad con compensadores de nivel de retracción a medida, para que el objeto no interfiera con la cámara
  • Fácil instalación de la cámara con un soporte especial.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos