Configure su solución de transporte
*Piab sigue las directrices de la USDA. | |||
Características | Modelos | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX polvo | |||
ATEX gas | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA | |||
USDA* | |||
Acero ASTM 304 | |||
Acero ASTM 316L | |||
Capacidad < 4 ton/h | |||
Capacidad < 15 ton/h | |||
Acabado superficie Ra <3.2 | |||
Acabado superficie Ra <0.6 |
Todos los productos recomendados y soluciones están sujetos a pruebas de campo del cliente, para simular las condiciones reales de trabajo y para verificar el rendimiento, los requisitos de seguridad y otros factores relacionados con el uso de productos Piab. Algunas variables que pueden afectar el rendimiento no se consideran en soluciones configuradas. Piab no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño o problemas operacionales relativas a los productos y soluciones recomendadas.
[Ninguno]
Seleccione dibujo CAD por formato o sistema