Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Descarga de bolsas grandes (Big bag)

Descarga de bolsas grandes (Big bag)

Una típica aplicación es la transferencia de material desde un Big bag mediante una tubería de aspiración. Nosotros usamos un Adaptador de Alimentación con un interfaz universal para conectar el sistema de descarga de Big bag. El adaptador de alimentación está diseñado para optimizar el flujo de material en la tubería con múltiples válvulas para ajustar el caudal de aire. Esta característica es esencial para controlar el caudal de material a fin de evitar daños al producto y alcanzar la capacidad de transporte requerida. Piab también ofrece diferentes soluciones técnicas para facilitar el flujo de material haciendo más sencilla la descarga del Big bag. Esto es sin embargo muy dependiente de las condiciones del material y ha de ser evaluado caso a caso.

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas claves con los transportadores por vacío Piab

  • Mas de 50 años de experiencia utilizando el vacío para transportar polvo y granos.
  • Mayor tiempo de funcionamiento gracias al diseño higiénico y la facilidad de limpieza.
  • Mejoras en el ambiente de trabajo, ya que es un sistema cerrado sin polvo que contamine.
  • Cree ambientes seguros ya que los transportadores cumplen con los estándar Atex de polvo y gas.
  • Los transportadores están disponibles con certificación FDA EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • Cumplen con los requerimientos específicos de farmacéutica, alimentación e industria química.
  • Incremente la producción y minimice el desecho con transportadores específicamente desarrollados para material frágil.
  • Disponibles para transportar hasta 14 ton/hora y 30 metros
  • Flexibilidad para transportar partículas desde 0.5 micrones y superiores.
  • Solución compacta para encajar en espacios pequeños.
  • Flexibilidad en la fuente de vacío, el transportador trabaja igual con bomba eyector o con bomba electromecánica.

Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos