Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Aplicaciones en atmósferas explosivas

Aplicaciones en atmósferas explosivas

El transporte de polvos y granulados en algunos casos puede generar una mezcla explosiva de aire y polvo. Para eliminar el riesgo de explosión de polvo, Piab cumple con los estándar internacionales de ATEX. Esto se consigue a través de eliminar todas las fuentes de encendido del sistema, por ejemplo, la electricidad y la electrostática. Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m.

Ventajas claves con los transportadores por vacío de Piab

  • Certificado ATEX Polvo para aplicaciones estándar y personalizadas
  • Sistema completamente neumático sin fuentes de encendido provenientes de componentes eléctricos
  • Mínimo de mantenimiento, ya que la bomba no tiene piezas móviles
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • Sistema cerrado sin contaminación de polvo
  • Programa modular fácil de modificar conforme a los diferentes requerimientos

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos