Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

WrigleyPoland

Wrigley Poland ve una reducción en el consume de aire, mantenimiento y tiempo de limpieza

Antecedentes

Wrigley es un nombre muy reconocido en la industria de bienes del consumidor por su variedad amplia de chicles y mentas. Wrigley Poland decidió seguir el avance de la compañía hacia la automatización de procesos mediante la simplificación de su proceso de transporte con el fin de reducir los tiempos de paro.

Solución

Instalaron los transportadores Piab para transportar los polvos saborizantes desde las licuadoras hasta las prensas en el departamento de confitería y para manipular los polvos en las máquinas de laminar.

Resultado

Con la instalación del sistema Piab, hay menos tiempo de paro durante la fabricación de mentas prensadas y chicle en forma de pastillas porque es muy fácil lavar los transportadores por vacío y los filtros. Desde la instalación de los transportadores, Wrigley Poland redujo el tiempo de limpieza aproximadamente un 70% mientras redujo el mantenimiento al reemplazo periódico de los filtros. Wrigley también informa que el sistema previo le costó a la compañía el doble de la solución PIAB aunque tenía la misma capacidad y era mucho menos fiable. Los nuevos transportadores también son más eficaces porque su diseño aumenta el caudal de vacío un 25% sin afectar el consumo de aire.

Piab AB © 2021 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos