Tectubes, un fabricante Sueco de tubos para las industrias farmacéutica, química, cosmética y alimentaria, requería una solución de transporte que pudiese reducir los periodos de inactividad en la fabricación y los costos de mantenimiento. A fin de incrementar la producción, Tectubes intentó mejorar la eficacia de los procesos de manipulación de material.
Para agilizar el proceso de fabricación, Tectubes sustituyó el sistema de transporte mecánico existente por un sistema de transporte industrial (IC) de Piab, accionado por aire comprimido.
El transportador IC se basa en la tecnología COAX®, alcanzando un mayor rendimiento y consumiendo un 25% menos de energía que las bombas convencionales. Desde que se instaló el nuevo sistema, los costos energéticos y de mantenimiento han disminuido en Tectubes y la compañía ha experimentado un aumento de la productividad gracias a un sistema fiable que funciona sin interrupciones.