Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Comau2in1

Fabricante de la industria automotriz reduce daños en producción usando garras flexibles

Antecedentes

COMAU, un fabricante de máquinas italiano de la industria automotriz, quería reducir el número de válvulas miniatura que estaban siendo dañadas durante las aplicaciones robóticas del montaje de motores, debido a la garra de fin de brazo del robot. La empresa quería una solución de vacío compacta, ligera y al mismo tiempo potente, que fuese fiable y capaz de capturar las piezas de forma rápida y precisa sin permitir que las mismas cayeran, causando daños.

Solución

La instalación de una bomba de vacío P3010 COAX® en el final de brazo del robot permitió un control independiente de cada garra. El nuevo diseño también incorporó una válvula de control (vacuum check valve) que incluye una función de soplado para expulsar las piezas de forma rápida y fiable, al mismo tiempo que las asegura evitando su caída.

Resultado

Los clientes de COMAU están muy satisfechos con el nuevo diseño del sistema porque consume mucho menos aire y cuesta considerablemente menos que un sistema de vacío convencional. La maquinaria trabaja ahora más suavemente sin dejar caer las válvulas.

  • Paros de producción más cortos por reparaciones y mantenimiento
  • Configuración descentralizada flexible
  • Fiabilidad aumentada
  • Reducción significativa de costos

Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos