Outphasing

Artikelnummer: piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
4 Varianten
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meisten Ejektoren sind die COAX® Cartridges verbaut. Ein auf COAX®-Technologie basierender Mahrstufenejektor bietet drei Mal mehr Saugleistung als konventionelle Systeme. Hierdurch kann die Geschwindigkeit bei großer Betriebssicherheit und geringerem Energieverbrauch erhöht werden.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Varianten
piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
Merkmale
- Integrierte Energiesparfunktion, führt zu einer beträchtlichen Reduzierung des Luftverbrauchs.
- Empfohlen für dichte oder fast dichte Anwendungen.
- Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
- Die Si Cartridge bietet eine besonders gute Saugleistung.
- Erhältlich mit 1 bis 4 dreistufigen COAX® Si32 Cartridges.
- Geringes Gewicht, konfigurierbare und modulare Ausführung.
- Einfache Demontage für die Wartung.