Multi Circuit Ejector - MCE - 1
Artikelnummer: Multi Circuit Ejector - MCE

Multi Circuit Ejector - MCE

Der Multi-Circuit-Ejektor (MCE) ist ein luftbetriebener einstufiger Ejektor mit mehreren unabhängigen Vakuumkreisen. Da jedes Modul über eine eigene Düse verfügt, wird das Vakuum in allen Modulen zuverlässig aufrechterhalten, unabhängig davon, wie viele davon in direktem Kontakt mit dem angehobenen Objekt stehen. Für den Fall, dass zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, sind Vakuumhalteventile erhältlich. Dank dieser Merkmale eignet sich der MCE für Anwendungen wie das Ein- und Ausführen von Werkstücken bei Metallumformmaschinen. Der MCE kann mit einem patentierten Kontrollsystem – AMS (AVAC Monitoring System) – ausgestattet werden, das ausschließlich die gleichzeitige Analyse aller Module in dichten Anwendungen ermöglicht.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Sichere Bedienung mit getrennten Vakuumkreisen.
  • Integrierte Schnellfreigabefunktion für einen schnellen, eindeutigen Freigabe.
  • Patentiertes und preisgekröntes (Blechexpo 2017) Überwachungssystem – AMS.
  • Erhältlich mit Vakuumhalteventilen.
  • Möglichkeit der Serienschaltung, d. h. der Kaskadierung, was die Installation und Wartung vereinfacht.
  • Einfache Installation und Wartung.