piCLASSIC Neo Inline - 1
piCLASSIC Neo Inline - 2
piCLASSIC Neo Inline - 3
Artikelnummer: piCLASSIC Neo Inline

piCLASSIC Neo Inline

piCLASSIC Neo Inline ist ein luftbetriebener Vakuumejektor, der auf der COAX®-Technologie basiert und eine starke und zuverlässige Leistung gewährleistet. Das Inline-Design, bei dem die Auslassrichtung entgegengesetzt zum Vakuumanschluss ist, ermöglicht eine einfache Montage auf Profilen und eine nahtlose Integration in EOAT- und Robotersysteme. Seine Modularität gewährleistet Anpassungsfähigkeit, flexible Installationen und eine benutzerfreundliche Wartung und erfüllt die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen. Mit optionalen Energiesparfunktionen für die Handhabung von undichten oder dichten Materialien sorgt er für einen energieeffizienten Betrieb bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der gewünschten Vakuumleistung.>

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Inline-Design und flexible Installation mit der Absaugrichtung entgegengesetzt zum Vakuumanschluss, was z.B. die bündige Montage auf Profilen sowie die reibungslose Integration mit End-of-Arm-Tooling (EOAT) und Robotersystemen ermöglicht. Es sind verschiedene Montage- und Installationsoptionen verfügbar.
  • Variable Vakuumleistung je nach gewählter Menge und Typ der COAX®-Venturidüse (hoher Anfangsdurchfluss, extra tiefes Vakuum oder für niedrigen/schwankenden Speisedruck).
  • Konfigurierbares Design bietet mühelose Integration mit Flexibilität und Anpassung der Eigenschaften an spezifische Anwendungsbedürfnisse, wie z.B. Anschlüsse und Dichtungsmaterial (NBR, FKM, EPDM), sowie ein breites Angebot an optionalem Zubehör.
  • Benutzerfreundliche Wartung durch modulare Bauweise mit zentraler Ventilschnittstelle und leicht zugänglichen Ejektoren, die den Serviceaufwand unterstützen und Ausfallzeiten reduzieren. Das Inline-Design unterstützt zudem die Montageoptionen, um einen mühelosen und schnellen Zugang bei Wartungsarbeiten zu gewährleisten.
  • Leichtes Design und geringer Platzbedarf , um in enge Räume zu passen und eine direkte Montage auf EOAT zu ermöglichen.
  • Umweltbewusstes Design aus biobasierten oder recycelten Materialien für Kunststoffteile, die den CO2-Fußabdruck minimieren, ohne Kompromisse bei Robustheit und Haltbarkeit einzugehen.
  • Energieeffizienter Betrieb wird durch optionale Energiesparfunktionen erreicht, die entweder für die Handhabung von undichten oder dichten Materialien verfügbar sind.
  • Mehrfaches Zubehör und Aufrüstungsmöglichkeiten zur Gewährleistung der Anpassungsfähigkeit an aktuelle und künftige Anwendungsanforderungen.