Vakuumpumpe MINI X5L, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen - 1
Artikelnummer: 3222127
3 Varianten

Vakuumpumpe MINI X5L, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet.Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumpumpe MINI X5L, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen
    3222127
  • Vakuumpumpe MINI X5L, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Merkmale

  • Extra  tiefes Vakuumniveau bis 93 -kPa
  • Klein und leicht 
  • Gebrauch bei festsitzenden oder nichtporösen Anwendungen