Artikelnummer: 0250287
6 Varianten
Drehdurchführung G3/4" kpl. - NBR, EPDM, FKM
Die Schwenkadapter für piCLASSIC Neo ermöglicht eine flexible Positionierung sowohl für Vakuum- als auch Abluftanschlüsse.Es ermöglicht die Verwendung eines Vakuumfilters mit dem Ejektor, wodurch Ausfallzeiten und Serviceaufwand minimiert werden. Der Adapter ist drehbar bis fixiert mit dem Schlossmit Mutter, was die Installation in engen Räumen oder fest verrohrten Systemen erleichtert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0250287
0250289
0250283
0250285
0250286
0250288
Merkmale
- Dreh-/Schwenkfunktion vor der Verriegelung für einfache Positionierung und Installation.
- Ermöglicht die Verwendung eines Vakuumfilters mit dem Ejektor, bis zur Größe G1” von Piab.
- Erhältlich als kompletter (“cpl”) Adapter (inklusive Anschlussplatte) oder ergänzender Adapter (“male”) (ohne Anschlussplatte) für piCLASSIC Neo.
- “Schwenkadapter Außengewinde ” ist kompatibel mit dem piCLASSIC Neo Vakuumanschluss, wenn der Ejektor für den Schwenkadapter als Vakuumanschluss vorkonfiguriert wurde.
- “Schwenkadapter cpl.” kann am piCLASSIC Neo Vakuumanschluss montiert werden, wenn der Ejektor im piCLASSIC Neo Konfigurator nicht für den Schwenkadapter als Vakuumanschluss vorkonfiguriert wurde, oder an jedem piCLASSIC Neo Abluftanschluss.