Artikelnummer: 0249887
Winkel 90° G1" weiblich/40mm Schlauchanschluss
Der 90° Ellenbogenadapter für piCLASSIC Neo erhöht die Installationsflexibilität für Vakuum oder Abluft und kann an beiden Anschlüssen montiert werden. Sie verfügt über einen Doppelanschluss Option mit einem G1” Innengewinde und einem Ø40 mm Außenflansch. Wenn am Auslass montiert, kann ein Schalldämpfer im optimalen Winkel montiert werden. Alternativ kann ein Schlauch an den externen Flansch angeschlossen werden, um die Abluft nach Bedarf abzuleiten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Mechanische Schnittstelle kompatibel mit piCLASSIC Neo Abgas- und Vakuumanschluss für nahtlose Integration.
- Doppelte Anschlussmöglichkeit mit Innengewinde G1” und Außenflansch Ø40 mm.
- 90&Grad; Biegung.
- Flexible Montage in 90-Grad-Abständen
- Ermöglicht eine einstellbare Positionierung des G1” Schalldämpfers für eine optimale Abluftrichtung.
- Vereinfacht die Installation für Vakuum oder Abluftabführung.
- Ermöglicht einen abgewinkelten Vakuumanschluss.