Artikelnummer: 0125107
116 Varianten
Saugnapf BX20P Polyurethan 30/60, 5xM5 Innengewinde
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0122966
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0124237
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0125111
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108240
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107376
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107381
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107149
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0125107
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106292
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0104529
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0107093
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0118507
Ohne BefestigungFilterscheibe, Kein
Artikelnummer: 0109312
Ohne BefestigungFilter, Kein
Artikelnummer: 0108164
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0122869
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0125107
5xM5 InnengewindeFilterscheibe, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 0109401
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0125104
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0125105
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0125106
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: 0109398
M5 InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: 0109400
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0109403
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0125108
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0114131
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908800
G 1/8" AußengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0201082
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0114449
G 1/4" AußengewindeFilter, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9907493
G 1/4" AußengewindeFilter, Drossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9909189
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0106739
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0201073
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0107377
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0107378
G 3/8" AußengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0107149
G 1/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909111
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0106293
G 3/8" InnengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0106606
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9909202
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0107563
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9909190
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 9906975
3/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9909191
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: 0106604
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0106605
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9907509
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0106044
5x1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: 0106046
5x1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0106742
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108794
3/8" NPSF InnengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0108403
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.