Artikelnummer: BX25P.4K.02DD.F
114 Varianten
Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60 mit Filter, G1/8" Aussengew. / M5 Innengew., mit Drossel-Rückschlagventi
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX10P.4E
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX15P.4E
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX20P.4E
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX25P.4E
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX35P.4E.F
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX52P.4E
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX75P.5E.G40W.F
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: BX110P.5E.F
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX10P.4K
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX15P.4K
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX20P.4K
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX25P.4K.02DD.F
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX35P.4K
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX52P.4K
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX75P.4K.07UF
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: BX110P.5K
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: BX25P.4K
Ohne BefestigungFilterscheibe, Kein
Artikelnummer: BX25P.4K.F
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: BX10P.4K.01AC
5xM5 InnengewindeAl
Artikelnummer: BX20P.4K.02AE
5xM5 InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02AE.F
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: BX20P.4K.02AA
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BX20P.4K.02AF
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: BX20P.4K.02DD
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02AD.F
M5 InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02AA.F
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02DD.F
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02AF.F
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BX20P.4K.02AB
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02AB.F
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02DB.F
G 1/8" AußengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX75P.5K.G60.F
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX35P.4K.04AB.F
G 1/4" AußengewindeFilterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX35P.4E.04AB.F
G 1/4" AußengewindeFilterscheibe, Drossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: BX35P.4E.04DB.F
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX52P.4K.05DB.F
G 1/4" AußengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX75P.5K.G59.F
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX35P.4K.04AD.F
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX35P.4K.04DD.F
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: BX75P.4K.07UF
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX75P.4K.07UF.F
G 3/8" AußengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX75P.5E.G40W.F
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX25P.4K.02DC.F
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX35P.4K.04AC.F
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX35P.4E.04DC.F
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX35P.4K.04AE.F
3/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX35P.4E.04DE.F
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX35P.4K.04AA.F
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX35P.4K.04DA.F
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: BX35P.4E.04AG.F
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: BX52P.4K.05AG.F
5x1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX52P.4K.05AF.F
3/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: BX75P.5K.N40W.F
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.