Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, M5 Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0109400
116 Varianten

Saugnapf BX25P Polyurethan 60 mit Filterscheibe, M5 Innengewinde

Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0122966
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0124237
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0124249
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0109400
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107376
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107381
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107149
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109404
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106292
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0104529
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0107093

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0108240
Ohne BefestigungFilter, Kein
Artikelnummer: 0108164
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0122869
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0125107
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0125104
M5 InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: 0109400
G 1/8" AußengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0201082
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0201073
G 3/8" AußengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0107149
G 1/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909111
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0106293
G 3/8" InnengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0106606
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108794
3/8" NPSF InnengewindeFilter, Al
Artikelnummer: 0108403
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.