Artikelnummer: 3150022S
75 Varianten
Suction cup F150 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
Piabs FDA/EU-zugelassene Flachsauger aus Silikon sind für eine hygienische und sichere Handhabung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in regulierten Umgebungen konzipiert. Sie werden aus konformem Silikon hergestellt und bieten einen sanften Griff und zuverlässige Leistung auf flachen Oberflächen. Das flache Konstruktion sorgt für ein stabiles Heben, während das Produkt für einen kontaminationsfreien Bedienung chemikalien- und hitzebeständig ist.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150133S
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3150014S
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101274
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 0110334
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101275
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101273
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101270
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101312
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 3250039S
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101277
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101271
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101748
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101750
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101867
G 3/8" InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 0101870
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101934
G 1/2" InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 0101937
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 3150022S
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101935
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101272
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101278
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101749
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101756
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101751
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101747
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101753
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101754
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0110346
1/8" NPSF InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 3150051S
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101866
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101752
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101868
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101909
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde/EU-konformes Silikon für regulierte Industrien
- Flache Konstruktion für sichere, stabile Handhabung
- Beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika und empfindliche Anwendungen
- Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts ist.