Suction cup F20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101272
75 Varianten

Suction cup F20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter

Piabs FDA/EU-zugelassene Flachsauger aus Silikon sind für eine hygienische und sichere Handhabung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in regulierten Umgebungen konzipiert. Sie werden aus konformem Silikon hergestellt und bieten einen sanften Griff und zuverlässige Leistung auf flachen Oberflächen. Das flache Konstruktion sorgt für ein stabiles Heben, während das Produkt für einen kontaminationsfreien Bedienung chemikalien- und hitzebeständig ist.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

15 mm
Artikelnummer: 3150125S
20 mm
Artikelnummer: 0101272
25 mm
Artikelnummer: 0101305
30 mm
Artikelnummer: 0101343
40 mm
Artikelnummer: 0101136
50 mm
Artikelnummer: 0101138
75 mm
Artikelnummer: 0101866
110 mm
Artikelnummer: 0101908
150 mm
Artikelnummer: 0101934

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101130
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3150014S
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101274
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101270
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101867
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128150
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101935
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101747
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0110346
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101752
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde/EU-konformes Silikon für regulierte Industrien
  • Flache Konstruktion für sichere, stabile Handhabung
  • Beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika und empfindliche Anwendungen
  • Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts ist.