Artikelnummer: 0101823
24 Varianten
Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101150
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101406
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101409
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101411
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101415
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 0109839
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101407
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101413
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101818
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101625
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101627
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101820
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101408
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101819
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101821
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101817
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101823
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101822
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
- Auch für konkave Werkstücke.