Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0101623
24 Varianten

Saugnapf U40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

30 mm
Artikelnummer: 0101406
40 mm
Artikelnummer: 0101623
50 mm
Artikelnummer: 0101823
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.