Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female - 1
Artikelnummer: 0101817
24 Varianten

Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

30 mm
Artikelnummer: 0101406
40 mm
Artikelnummer: 0101617
50 mm
Artikelnummer: 0101817
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.