Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0101820
24 Varianten

Saugnapf U50-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

30 mm
Artikelnummer: 0101406
40 mm
Artikelnummer: 0101148
50 mm
Artikelnummer: 0101820
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.