Artikelnummer: 0128121
75 Varianten
Suction cup B75 HNBR, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Piabs HNBR Faltenbalgsauger sind für eine leistungsstarke Handhabung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen entwickelt worden. Hergestellt aus HNBR, bieten diese Saugnäpfe eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien. Das flexible Balgdesign ermöglicht eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an unebene Oberflächen und gleicht Höhenunterschiede aus, um einen sicheren und zuverlässigen Halt zu gewährleisten. Die HNBR-Balgsaugnäpfe sind ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie und bei schweren Anwendungen und bieten eine dauerhafte, gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150107T
Ohne BefestigungUnterlegscheibe, Kein
Artikelnummer: 3150034T
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 9912093
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 9906887
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 9906875
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9906876
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 9906879
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9906880
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9906881
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9906877
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9906878
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9906882
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108167
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908772
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108168
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108175
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128124
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0108177
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9906883
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9906884
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908770
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9906494
3/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908688
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9907862
1/4" NPT InnengewindeAl
Artikelnummer: 0128125
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908769
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 9908767
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128121
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0108174
5x1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908773
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 9908768
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0108176
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Hergestellt aus hochleistungsfähigem, markierungsfreiem HNBR-Gummi
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien
- Flexibles Balgdesign zur Anpassung an Oberflächenvariationen
- Sicherer und zuverlässiger Halt in anspruchsvollen Anwendungen
- Langlebige Konstruktion für verlängerte Lebensdauer
- Perfekt für den Einsatz in der Automobilindustrie und Schwerindustrie