Suction cup B30-2 HNBR, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 9907862
75 Varianten

Suction cup B30-2 HNBR, NPT3/8" male, with mesh filter

Piabs HNBR Faltenbalgsauger sind für eine leistungsstarke Handhabung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen entwickelt worden. Hergestellt aus HNBR, bieten diese Saugnäpfe eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien. Das flexible Balgdesign ermöglicht eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an unebene Oberflächen und gleicht Höhenunterschiede aus, um einen sicheren und zuverlässigen Halt zu gewährleisten. Die HNBR-Balgsaugnäpfe sind ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie und bei schweren Anwendungen und bieten eine dauerhafte, gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

5 mm
Artikelnummer: 9912093
8 mm
Artikelnummer: 0200894
10 mm
Artikelnummer: 0128692
15 mm
Artikelnummer: 0128693
20 mm
Artikelnummer: 0128712
30 mm
Artikelnummer: 9907862
40 mm
Artikelnummer: 9906571
50 mm
Artikelnummer: 9908627
75 mm
Artikelnummer: 3150107T
110 mm
Artikelnummer: 0108178

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0108077
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 9912093
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 9906887
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 9906875
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108175
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128124
1/4" NPT InnengewindeAl
Artikelnummer: 0128125
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 9908767
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 9908768
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Hergestellt aus hochleistungsfähigem, markierungsfreiem HNBR-Gummi
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Chemikalien
  • Flexibles Balgdesign zur Anpassung an Oberflächenvariationen
  • Sicherer und zuverlässiger Halt in anspruchsvollen Anwendungen
  • Langlebige Konstruktion für verlängerte Lebensdauer
  • Perfekt für den Einsatz in der Automobilindustrie und Schwerindustrie