Artikelnummer: 0128109
54 Varianten
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
Piabs Nitril-PVC Balgsaugnäpfe sind für eine robuste und zuverlässige Handhabung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen konzipiert. Hergestellt aus einer haltbaren Nitril-PVC-Mischung, bieten diese Saugnäpfe eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien und Abrieb. Das flexible Balgkonstruktion passt sich unebenen Oberflächen an und gleicht Höhenunterschiede aus, so dass ein sicheres Greifen auf einer Vielzahl von Produkten gewährleistet ist. Sie sind ideal für Anwendungen in der Automobilbranche und in der Fertigung und bieten gleichbleibende, langlebige Leistung unter schwierigen Bedingungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
50 mm
Artikelnummer: 0101107
110 mm
Artikelnummer: 0101891
150 mm
Artikelnummer: 0101931
75 mm (75-2)
Artikelnummer: 0128109
110 mm (110-2)
Artikelnummer: 0101903
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101942
Ohne BefestigungFilterscheibe, Kein
Artikelnummer: 0101109
Ohne BefestigungAl
Artikelnummer: 3150034P
Ohne BefestigungFilter, Unterlegscheibe, Kein
Artikelnummer: 3150096P
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101644
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101651
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101677
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0101670
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101646
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101653
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0101672
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101863
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101865
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128110
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101932
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101645
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101652
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0101671
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101647
1/4" NPT InnengewindeAl
Artikelnummer: 0128111
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101643
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128108
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101650
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: 0101669
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0101675
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 0101676
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, PA
Artikelnummer: 0110957
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101862
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0111063
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101648
5x1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
Artikelnummer: 0101674
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101864
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128109
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Hergestellt aus einer robusten Nitril-PVC-Mischung für verbesserte Haltbarkeit und abdruckfreies Handhaben
- Hervorragende Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien und Abrieb
- Flexibles Balgdesign passt sich an unebene Oberflächen an
- Sicheres Greifen auf einer Vielzahl von Produkten
- Langlebige Leistung unter harten industriellen Bedingungen
- Ideal für Automobil- und Fertigungsumgebungen