Fördertechnik für die Lebensmittelindustrie

Lebensmittelhersteller sehen sich zunehmend mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihre Prozesse zu automatisieren, hohe Hygienestandards einzuhalten, Abfall zu minimieren und unterschiedliche Zutaten effizient zu verarbeiten. Piab bietet dafür maßgeschneiderte Vakuumtechnik: Automatisierte Systeme wie Robotergreifer und Vakuumförderer reduzieren die manuelle Handhabung und senken das Risiko einer Kontamination. Unsere energieeffizienten, leicht zu reinigenden und modular aufgebauten Komponenten lassen sich problemlos in bestehende Produktionslinien integrieren.

 

Hygienische und effiziente Lebensmittelförderer zur Optimierung Ihrer Produktion

Piab bietet ein umfassendes Angebot an Lebensmittelförderlösungen. Unsere Vakuumtechnik richtet sich an Betriebsingenieure, Produktionsverantwortliche und Wartungsteams, die ihre Prozesse effizienter, hygienischer und normgerecht gestalten möchten.

Alle Lösungen erfüllen die strengen Anforderungen von FDA, USDA und ATEX und ermöglichen den sicheren, schonenden Transport von Pulvern, Granulaten und empfindlichen Lebensmitteln über alle Produktionsstufen hinweg.

Warum Fachleute der Lebensmittelindustrie Piab's Lebensmittel Vakuumtechnik wählen

Fachkräfte in der Lebensmittelindustrie stehen vor komplexen Aufgaben: Sie müssen Lebensmittelsicherheit gewährleisten, eine effiziente Produktion sicherstellen und gleichzeitig auf langlebige, wartungsarme Technik setzen.

Mit unseren Lebensmittelförderern aus Edelstahl und intelligenten Automatisierungslösungen bieten wir genau die Unterstützung, die Sie benötigen: zuverlässig, sicher und leistungsstark.

Hygienische Designs, die den FDA- und USDA-Normen entsprechen

Alle Förderbänder für Lebensmittel haben glatte, leicht zu reinigende Oberflächen. Mit den geschlossenen, staubfreien Optionen können Sie problemlos die höchsten Hygienestandards einhalten.

Erfüllt ATEX-Anforderungen für Staub und Gas

Gewährleistung eines sicheren Betriebs in Umgebungen mit explosiven Stäuben oder Gasen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Hygiene und Effizienz in der Lebensmittelverarbeitung.

Automatisierte Lebensmittel Verarbeitungsanlagen

Verringern Sie die manuelle Handhabung und die Kontamination von Lebensmitteln mit Hilfe von Automatisierungsanlagen, die speziell auf Ihre Einrichtung zugeschnitten sind.

Schnelles Umrüsten - effizienter Schüttgutumschlag

Der Wechsel von einem geförderten Material zu einem anderen muss mit den industriellen Lebensmittelfördersystemen von Piab kein Problem sein. Verhindern Sie Leckagen und erhalten Sie die Unversehrtheit der Inhaltsstoffe.

Anpassbare Lebensmittelförderer für jeden Einsatz

Piab bietet Lösungen für Backwaren, Süßigkeiten, Trockenmilchprodukte, Tiernahrung und mehr. Wir passen unsere Produkte an Ihre Produktionsanforderungen an, auch wenn Sie empfindliche Materialien transportieren müssen.

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Unsere Lebensmittelfördersysteme aus rostfreiem Stahl halten einer starken Beanspruchung stand und gewährleisten langfristige Einsparungen bei Wartung und Reparatur.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Piab.

Lassen Sie sich persönlich beraten.

Kontaktieren Sie uns

Piabs Vakuum-Fördersysteme für lebensmittelverarbeitende Betriebe

Piab bietet ein breites Portfolio lebensmitteltauglicher Vakuumförderer, die speziell für industrielle Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung entwickelt wurden. Die Vakuumförderer sind in verschiedenen Automatisierungsgraden erhältlich – von bewährten Standardlösungen bis hin zu vollautomatischen Modellen mit smarten Funktionen.

Lebensmittelfördersysteme für unterschiedliche Branchen in der Lebensmittelverarbeitung

Die Förderlösungen von Piab tragen in allen Phasen der Produktionslinie zur Effizienzsteigerung und zur Erhöhung der Lebensmittelsicherheit bei. Unsere Systeme sind auf die Anforderungen verschiedener Segmente der Lebensmittelindustrie abgestimmt und ermöglichen eine schnelle, hygienische und kontaminationsfreie Verarbeitung.

Unsere Vakuumförderer sorgen für den sicheren und effizienten Transport trockener Rohstoffe und Lebensmittelzutaten – darunter:

  • Zucker, Mehl, Stärke und Gewürze
  • Protein- und Molkereipulver sowie Lebensmittelzusatzstoffe
  • Nüsse, Kakao, Tee und Kaffeebohnen

Unsere Lösungen kommen in zahlreichen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz – von trockenen Zutaten bis hin zu zerbrechlichen Endprodukten. Dank ihrer Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit eignen sich Piabs Fördersysteme ideal für verschiedene Anwendungsfelder der Branche. 

Backwaren

Piabs Lebensmittelfördersysteme handhaben Mehl und Zucker und verhindern gleichzeitig eine Materialentmischung. Mehlmischungen werden genauso sicher transportiert wie Mikro-Zutaten.

Mehr über den Umgang mit Backwaren lesen

Fertiglebensmittel

Unsere Fördersysteme für die Lebensmittelindustrie transportieren Milchpulver und trockene Suppenzutaten mit Präzision.

Mehr über Lösungen für Hersteller von Fertiglebensmittel lesen

Nahrungsergänzungsmittel & funktionelle Lebensmittel

Geschlossene Fördersysteme für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln verhindern Kreuzkontaminationen und erfüllen gleichzeitig strenge Hygienestandards.

Mehr über die Förderung von Nahrungsergänzungsmittel lesen

Kaffeeherstellung

Unsere Vakuumförderer für Bohnenkaffee und gemahlenen Kaffee ohne Aromaverlust.

Mehr über die Herstellung von Kaffee lesen

Snacks

Fördern Sie die Gewürze in die Gewürztrommel oder fertige Snacks in die Verpackung.

Mehr über die Förderung von Snacks lesen

Konfekt & Süßigkeiten

Unsere Fördersysteme für die Lebensmittelindustrie transportieren zerbrechliche Zutaten wie beschichtete Süßigkeiten und Konfekt besonders schonend. 

Mehr über Lösungen für die Süßwarenindustrie lesen

Nahtlose Integration in die Lebensmittelverarbeitungsanlagen

Die lebensmitteltauglichen Vakuumförderer von Piab lassen sich leicht integrieren, zum Beispiel in:

  • Mischer & Mixer
  • Abfüll- & Verpackungsmaschinen
  • Extrusions- & Dosieranlagen
  • Siebanalagen
  • Gewürztrommeln

Piab: Ihr Partner für moderne Lösungen in der Lebensmittelverarbeitung

Die Lebensmittelverarbeitungsanlagen von Piab tragen dazu bei, die Produktivität zu steigern, indem sie Abfall reduzieren, die Produktionsgeschwindigkeit verbessern und eine gleichmäßige Verteilung der Zutaten sicherstellen. Sie sind speziell für den schonenden Umgang mit empfindlichen Produkten sowie mit explosionsgefährdeten Pulvern konzipiert und sorgen für einen reibungslosen und effizienten Betrieb.

Unsere Fördersysteme aus Edelstahl überzeugen durch ihre Langlebigkeit, hohe Effizienz und die Einhaltung relevanter Branchenstandards – ideale Voraussetzungen für den Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Dank modernster Technologie bietet Piab sichere und leistungsstarke Förderlösungen für die Lebensmittelindustrie. Diese unterstützen Anlagenbauer, Produktionsleiter und Wartungsteams dabei, Prozesse zu optimieren, die Hygienestandards zu verbessern und die Automatisierung voranzutreiben – für eine zuverlässige und zukunftssichere Lebensmittelproduktion!

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten