Förderung von Nahrungsergänzungsmitteln

 

Die Industrie der Nutrazeutika oder Nahrungsergänzungsmittel boomt, die Branche wächst kontinuierlich. Die Produkte können von Tabletten und Kapseln bis hin zu pulverförmigen Produkten und sogar Gummibärchen reichen. Mit wachsenden Verkaufszahlen müssen auch die Produtionsprozesse der Nahrungsergänzungsmittel nach- und aufgerüstet werden. Denn die Hersteller müssen in ihren Produktionslinien lebensmitteltaugliche Geräte einsetzen und manchmal sogar cGMP-Protokolle einhalten. Unsere Piab Förderlösungen können die steigenden Anforderungen erfüllen sowie einen skalierbaren Produktionsprozess bei gleichbleibender Qualität sichern.
 

 Fördertechnik in der Lebensmittelindustrie: Vakuumförderer für Nahrungsergänzungsmittel

Die Industrie der Nutrazeutika oder Nahrungsergänzungsmittel boomt, die Branche wächst kontinuierlich. Die Produkte können von Tabletten und Kapseln bis hin zu pulverförmigen Produkten und sogar Gummibärchen reichen. Mit wachsenden Verkaufszahlen müssen auch die Produtionsprozesse der Nahrungsergänzungsmittel nach- und aufgerüstet werden. Denn die Hersteller müssen in ihren Produktionslinien lebensmitteltaugliche Geräte einsetzen und manchmal sogar cGMP-Protokolle einhalten. Unsere Piab Förderlösungen können die steigenden Anforderungen erfüllen sowie einen skalierbaren Produktionsprozess bei gleichbleibender Qualität sichern.

 

Fördersysteme zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln von Piab

Aufnehmen von festen Produkten aus Fässern, IBC, Säcken oder Big Bags

Die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln beginnt mit der Einbringung der Materialien und Produkte in den Prozess. Dafür bietet Piab neben dem Zubehör für die Entnahme durch einen Vakuumförderer auch Big Bag Entleerstationen sowie Sackeentleerungsstationen an. Auch das Entleeren von Fässern und IBCs kann mit den Systemoptionen von Piab realisiert werden. 

feedingmixingtank

Transport von Nahrungsergänzungsmitteln zu und von Mischern, Sieben, V-Mischern und Wirbelschichttrocknungsanlagen

Das Mischen der Pulver und Zutaten für die Nahrungsergänzungsmittel ist ein hochkomplexer Vorgang. Es ist daher entscheidend, von Anfang an die richtige Misch- und Transportlösung zu haben. Dies trägt dazu bei, eine vollständige Kontrolle über die zahlreichen Faktoren zu gewährleisten, die die Mischeffizienz und die Qualität des Endprodukts beeinflussen. Die Vakuumförderer von Piab spielen eine entscheidende Rolle für den effizienten Betrieb von Misch- und Vermengungsprozessen bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, einschließlich der Beschickung von V-Mischern. Darüber hinaus werden sie im Prozess unter anderem zur Beschickung von Sieben oder zur Entladung von Wirbelschichttrocknern eingesetzt.

Beförderung von Ergänzungsmaterial zum Kapselfüller

Nach der primären Verarbeitung, wie dem Mischen und Vermengen, muss die Mischung aus Nahrungsergänzungsmitteln, egal ob es sich um Pulver oder Granulat handelt, auch zu den Abfüllmaschinen transportiert werden. Die Piab Vakuumförderer transportieren das Produkt zu den Kapselfüllstationen und füllen es gleichmäßig und effizient in die Kapseln ab.  


Auch die leeren Kapseln müssen von ihren Lagerbehältern zu den Abfüllstationen transportiert werden. Hier werden die Fördersysteme eingesetzt, um die leeren Kapseln in geordneter Weise zu transportieren und eine kontinuierliche Versorgung der Abfüllmaschinen zu gewährleisten.

feedingtabletpress

Zuführung zur Tablettenpresse

Mit den Vakuumfördersystemen von Piab steigern Sie die Produktivität und verbessern die Ergonomie in der Tablettenproduktion. Die Tablettenpresse lässt sich mühelos und automatisiert beschicken, während fertige Tabletten schonend zum Coating oder zur Verpackungslinie transportiert werden.

Die Vakuumförderung vermeidet effektiv Entmischung von Pulvermischungen und Bruch von Tabletten. Das reduziert Ausschuss, senkt Stillstandzeiten und sorgt für einen reibungslosen, hygienischen Produktionsablauf – ideal für anspruchsvolle pharmazeutische Anwendungen.

Piab Fördersysteme in Österreich: Abfüllen von Nahrungsergänzungsmitteln in Tüten

Die österreichische Kora Füll GmbH verwendet piFLOW®p Förderer, um Superfoods effizient in Stickpacks abzufüllen. Ihre Entscheidung basierte auf dem großartigen lokalen Support von Piab, der einfachen Reinigung und Wartung sowie der erhöhten Arbeitssicherheit und dem Komfort. In diesem Beispiel läuft der Piab-Vakuumförderer mit einer Kapazität von 500 kg/h und befördert pulverförmige Materialien über eine Entfernung von 10 Metern.

Lesen Sie die ganze Geschichte hier

nutraceuticals-kora-web-size-1

Es war uns wichtig, dass der Förderer nicht nur in kürzester Zeit, sondern auch gründlich gereinigt werden kann, damit keine Rückstände der vorherigen Produkte die nächsten verunreinigen - insbesondere bei Allergenen, die ein absolutes No-Go wären.

– Merlin Wintersteiger, Geschäftsführer von Kora

Verpacken von Nahrungsergänzungsmitteln und Nutrazeutika

Nachdem die Kapseln gefüllt und versiegelt und/oder die Tabletten gepresst und beschichtet wurden, werden sie in der Regel in Flaschen, Blisterpackungen oder andere Behälter verpackt. Piab Fördersysteme werden eingesetzt, um die Kapseln oder Tabletten zu Verpackungs-, Etikettier- und Verschließstationen zu transportieren, wo sie vor dem Vertrieb weiterverarbeitet werden.

Fragen Sie uns.

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung.

Ihre Fragen

Piab Lösungen:

Automatisierungen in der Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln/Nutrazeutika

 

Die nutrazeutische Industrie ist eine Welt zwischen der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie und kann verschiedene Verfahren von der Herstellung funktioneller Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel bis hin zur sterilen pharmazeutischen Produktion umfassen. Diese Vielfalt bringt eine Vielzahl von Anforderungen an das Produktions-Equipment mit sich, wobei die Wahrung der Produktintegrität eine Standardanforderung ist. Die meisten Förderanlagen müssen lebensmitteltauglich sein, aber in einigen Fällen gelten strengere Vorschriften, insbesondere wenn das geförderte Produkt ein Gesundheitsrisiko für das Bedienpersonal darstellt.

piFLOW® Vakuumförderer für die Nutrazeutika-Industrie

Piab bietet eine große Auswahl an Vakuumförderern für alle diese Anforderungen, einschließlich lebensmittelechter und antistatischer Modelle mit ATEX-Staub- oder ATEX-Gaszertifizierung. Für die Förderung von Pulvern und Granulaten wird eines der Modelle piFLOW®p oder piFLOW®fc empfohlen, abhängig von der benötigten Kapazität, den Materialeigenschaften und dem Grad des manuellen Eingriffs des Bedieners bei der Einrichtung und im laufenden Betrieb.

piFLOW®p ist in vier verschiedenen Automatisierungsstufen erhältlich, vom Standardprodukt bis zum vollautomatischen Auto-Tuning. Für den Transfer von Tabletten oder anderen empfindlicheren Materialien empfehlen wir den piFLOW®t, der mit der piGENTLE® Technologie ausgestattet ist, um ein Absplittern der Tabletten während des Transfers zu vermeiden.

Ein weit verbreiteter Irrglaube über die Vakuumförderung ist, dass sie zwangsläufig das Produkt beschädigt oder zu einer Produkttrennung in Pulvermischungen führt. Mit den richtigen Einstellungen und der richtigen Dimensionierung überwinden die Piab-Förderer diese Herausforderungen. Der geringe Platzbedarf ermöglicht außerdem ein flexibles Layout.

 

Warum die Vakuumförderer von Piab?

resource

Erfüllt die Anforderungen

Alle Piab Vakuumförderer erfüllen verschiedene Anforderungen, die in der Nutrazeutikindustrie gelten. Unser technischer Support kann bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung helfen.

config

Sichert die Produktivität

Die Materialzufuhr ist nicht vom Bediener abhängig und stellt so einen kontinuierlichen Prozess sicher. Die Vermeidung manueller Arbeiten trägt auch zu einer besseren Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei und erhöht gleichzeitig die Betriebszeit des Systems.

chemical

Vermeidung von Produktentmischung

Die pulverförmigen Produkte bleiben während des Förderprozesses gleichmäßig. Tabletten und kleine Partikel hingegen werden durch den schonenden Förderprozess nicht beschädigt.

metal sheets

Kleine Grundfläche

Piab Vakuumförderer haben ein kompaktes, modulares Design, das es ermöglicht, sie leicht nachzurüsten, zu warten und zu reinigen. Sie passen auch in kleine Räume, wenn sie über größeren Anlagen, wie z.B. Verpackungsmaschinen, montiert werden müssen.

piFLOW®p in einer realen Umgebung

nutraceuticals-kora-web

piFLOW®p in der Wartung

nutraceuticals-kora-web-size-2

Der Bediener inspiziert die piFLOW®p

nutraceuticals-kora-web-size-3

piFLOW®p beschickt eine Beutelabfüllmaschine 

piFLOW®p

piFLOW®p

FAQ


Verfügen Sie über entsprechende Zertifizierungen, auch wenn wir Verfahren anwenden, die normalerweise in der pharmazeutischen Industrie üblich sind?

Ja. Piab Vakuumförderer können in cGMP-Umgebungen in der Pharmaindustrie eingesetzt werden. Die Wahl des richtigen Förderers hängt davon ab, welche Vorschriften Sie einhalten müssen, aber es gibt eine Lösung für eine breite Palette von Anforderungen. Es sind Geräte mit Zertifizierungen für FDA, ATEX, CE, europäische Lebensmittelbestimmungen und QC erhältlich. Wir haben ein High-End-Produkt, bei dem die präzise Formulierung der Inhaltsstoffe entscheidend ist.

Sind diese Lösungen auch für empfindliche Produktmischungen geeignet?

Ja, mit den richtigen Einstellungen und der richtigen Dimensionierung vermeiden Piab-Förderer das Risiko einer Produktentmischung/-separierung.

Ich habe gelernt, dass pneumatische Fördertechniken oft einen hohen Lärmpegel haben. Was trifft auf Ihre Produkte zu?

Der Geräuschpegel erlaubt eine leise Unterhaltung neben dem Förderband, was diese Lösungen zu den Geräuschärmsten überhaupt macht.

Wie reinigt man einen Vakuumförderer?

Die Demontage des Förderers dauert dank des modularen Aufbaus in der Regel nur ein paar Minuten. Es handelt sich um einen werkzeuglosen Prozess, und sobald das Förderband demontiert ist, können die Filter gewechselt und der gesamte Förderkörper gereinigt werden. Eine Reinigung ist in der Regel bei häufigen Produktwechseln erforderlich. In den Produkthandbüchern finden sich ausführliche Hinweise zu diesem Thema.

Gibt es eine Garantie auf die Produkte?

Ja, es gibt eine 5-Jahres-Garantie auf die wichtigsten Teile aller Piab Vakuumförderer. Außerdem stehen Anwendungsingenieure zur Verfügung, falls Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme, der Wartung, der Einweisung des Bedieners oder der Nachbereitung benötigen.

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten