Kaffeeförderung
Die Handhabung von Kaffee erfordert Präzision, um sein feines Aroma während der gesamten Verarbeitung zu erhalten. Piabs fortschrittliche Kaffeefördertechnologie gewährleistet den nahtlosen Transport von Rohkaffee, gerösteten Bohnen und gemahlenem Kaffee und bewahrt ihre einzigartigen Eigenschaften in jeder Phase. Unsere innovativen Förderer optimieren die Abläufe sowohl in der kleinen als auch in der großen Kaffeeproduktion und bieten effiziente Automatisierungslösungenons.
Kaffeeförderung von Minges
Die Kaffeerösterei Minges verwendet Piab Vakuumförderer, um das Aroma ihrer Produkte zu bewahren und gleichzeitig die Produktivität und Effizienz zu steigern. Die Piab Kaffeeförderer befüllen die Verpackungsmaschine und die Kapselfüllmaschine, während Saugnäpfe verwendet werden, um die fertigen Kapseln zu bewegen und die Verpackungskisten aufzurichten.
Kaffeebohnen und Kaffeepulver effizient fördern
Die Befüllung der Verpackungslinie mit Kaffeebohnen oder gemahlenem Kaffee war noch nie so einfach. Mit der Vakuumfördertechnik von Piab transportieren Sie Kaffee aromaschonend, kontaminationsfrei und platzsparend – auch bei vertikalen Förderstrecken. Die Bohnen bleiben unversehrt, und das Kaffeepulver gelangt sicher und hygienisch ans Ziel – bei minimalem Wartungsaufwand.


Ergonomie in der Kaffeeproduktion: Effizient und sicher fördern
Die manuelle Handhabung von Kaffee ist nicht nur körperlich belastend für Mitarbeitende, sondern auch fehleranfällig, zeitintensiv und hygienisch riskant. Fremdkörper oder Keime können unbeabsichtigt eingebracht werden, was Qualität und Sicherheit gefährdet.
Durch den Einsatz moderner Vakuumfördertechnik, die speziell für die schonende Förderung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver entwickelt wurde, lassen sich diese Risiken deutlich reduzieren. Ergonomische und automatisierte Lösungen steigern Effizienz, schützen die Gesundheit der Mitarbeitenden und sichern eine gleichbleibend hohe Produktqualität.
Kaffeeförderung ohne Qualitätsverlust – von der Rösterei bis zur Großproduktion
Ob in kleinen Röstereien oder industriellen Großanlagen – der schonende Transport von Kaffee zwischen den Prozessschritten ist entscheidend für die Produktqualität. Häufig genutzte Methoden beeinträchtigen jedoch Aroma und Frische. Die Wahl des richtigen Fördersystems ist daher essenziell, insbesondere wenn der Kontakt mit Umgebungsluft vermieden werden soll.
Die Vakuumförderer von Piab ermöglichen sowohl halbgeschlossene Systeme mit Umgebungsluft als auch geschlossene Kreisläufe mit Stickstoff zur Verdrängung von Sauerstoff – ideal zur Aromakonservierung.
Ein häufiger Irrglaube ist, dass Vakuumförderung Kaffeebohnen beschädigt. Unsere patentierte piGENTLE®-Technologie widerlegt dies: Sie arbeitet mit Dichtstromförderung und transportiert Bohnen besonders schonend.
Vakuumförderer lösen ergonomische Herausforderungen in der Kaffeeproduktion – sie ersetzen die manuelle Handhabung, überwinden Höhenunterschiede mit flexiblen Schläuchen und minimieren Wartungsaufwand dank fehlender beweglicher Teile.
Ob ganze Bohnen, gemahlener Kaffee, Zucker oder Zusätze für Instantkaffee – Piab Förderer sorgen für schonende und hygienische Förderung.
Weltweit setzen kleine Röstereien und große Produzenten auf unsere lebensmittelkonformen Systeme. Unsere Anwendungsexperten und Partner unterstützen Sie bei der Auswahl der optimalen Lösung.
„Wir suchten einen Förderer für unsere Produktion, der zuverlässig arbeitet – damit dieser Teil des Prozesses keine Sorgen bereitet. Besonders überzeugt hat uns das einfache und robuste Design des Piab piFLOW®f. Der Austausch unseres alten Systems durch den Vakuumförderer von Piab hat die Produktqualität deutlich verbessert.“

piFLOW®p beschickt eine Beutelabfüllmaschine

Piab piFLOW®f füllt eine Verpackungslinie
Gleichmäßiger Produktfluss und weniger Ausschuss: Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um tiefere Einblicke in die Welt der Vakuumfördertechnik zu erhalten.
Indem Sie sich registrieren, stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie von Piab zu und dem Erhalt von regelmäßigen Marketing-E-Mails von Piab. Sie können sich jederzeit abmelden.
Vorteile des Förderns mit Piab
Bewahrung des Aromas
Die Verwendung eines geschlossenen Systems für den Transport des Kaffees verringert die Möglichkeit von Aromaverlusten während des Prozesses.
Steigerung der Produktivität
Die Beschickung des Rösters, der Mühle, der Kapselabfüllmaschine oder der Verpackungsmaschine kann problemlos automatisiert werden.
Kompaktes Design
Die kompakte Bauweise hat eine geringe Aufstellfläche und benötigt weniger Platz als z. B. ein Schneckenförderer oder ein Becherwerk.
Konforme Kaffeeförderung
Alle Piab-Geräte mit Lebensmittelkontakt sind EC-, FDA- und USDA-zertifiziert. Wir bieten auch ATEX-zertifizierte Geräte an.
Mehr erfahren
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113