Förderrohr Ø25 ohne Handgriff, 0202675

Oberflächengüte | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Gewicht | 2,11 kg |
Durchmesser | 41x1,5 mm (D) |
---|---|
Durchmesser 2 | 25x1,2 mm (D1) |
Durchmesser 3 | 25x1,2 mm (D2) |
Länge 2 | 889 mm (L1) |
Länge 3 | 985-1008 mm (L2) |
Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.
Förderrohr Ø25 ohne Handgriff