Evolving Automation

Dando forma a un mundo de precisión, seguridad y rendimiento.

Contáctenos hoy

Nuevo Producto: piCLASSIC™ Neo

Bomba de vacío compacta y configurable equipada con tecnología COAX® multietapa de Piab: rendimiento fiable, fácil mantenimiento y funcionamiento eficiente para una fabricación sostenible.

Explore el producto

Vea todos los lanzamientos de productos

 

 

Automatización más inteligente para cada industria

Piab ofrece tecnología de vacío eficiente que aumenta la productividad y la sostenibilidad en industrias de todo el mundo.

 

Automoción
Alimentos y
Bebidas
Automoción
Logística y
Gestión de Almacenes
Automoción
Fabricación aditiva
Automoción
Envase y embalaje
Automoción
Industria del plástico

Productos innovadores para automatización

Nuestra tecnología de vacío permite la manipulación precisa, el transporte eficiente y la integración inteligente en sistemas de automatización.

Encuentre los productos adecuados para su aplicación.

Piab se centra en la tecnología pionera, la innovación y los productos del mañana, ayudándole a resolver los retos presentes y futuros. Póngase en contacto con nosotros para explorar cómo podemos apoyar su próximo paso en automatización.

Contáctenos hoy

Diseñe su propio sistema de vacío

OVM Pro 3D le permite diseñar, probar y perfeccionar su propio sistema de vacío en un entorno virtual antes de la implementación física. Inicie sesión y cree una aplicación única con la amplia gama de bombas de vacío, ventosas, pinzas, accesorios y componentes de Piab.

OVM Pro 3D

Próximos eventos

Últimas noticias

Product news
17/11/2025

Kenos® amplía los planos aspirantes KVG150 E-Series

Kenos® anuncia con orgullo la expansión de su KVG150 E-Series, que ahora ofrece la extensa KVG150C, equipada con ventosas, junto con su versión de espuma de confianza, el KVG150F. Esta familia de productos está diseñada para ofrecer una flexibilidad inigualable, ahorro energético y facilidad de uso en una amplia gama de industrias.
Imagen que muestra un KVG150 E-Series
Product news
7/10/2025

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX: 27 mm y 63 mm para una mejor manipulación de bolsas

Nos complace anunciar la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm. Desarrolladas especialmente para la recogida o picking de bolsas finas y endebles, las ventosas BGX garantizan un agarre seguro incluso con niveles de vacío más bajos. Fabricadas con silicona azul homologada por la FDA y la UE, estas ventosas son perfectas para el contacto directo con alimentos y versátiles en diversas aplicaciones y temperaturas.
Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX
Product news
1/10/2025

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible

Mientras la industria de la alimentación se enfrenta a una presión creciente para ofrecer productos más seguros, más limpios y más sostenibles, cada componente en el proceso de producción está siendo objeto de escrutinio. Entre estos, la elección de la tecnología de filtrado está emergiendo como un factor crítico - no solo para el cumplimiento, sino también para la reputación de marca y el impacto ambiental. La nueva generación de filtros libres de PFAS de Piab está estableciendo una nueva norma para la fabricación responsable de alimentos.
Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
Noticias

Regístrese

Cree su cuenta Piab gratuita

Regístrese gratis para acceder a información detallada del producto, modelos CAD, y documentación que simplifican su proceso de diseño y selección.