真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 左手连接件 - 1
订货号: 0127836
14 种类

真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 左手连接件

piSECURE真空发生器集成了COAX®真空发生技术以及自动节气功能,是具有超高安全性、能源效率最高的密封材料搬运解决方案。piSECURE真空发生器配备了一个止回阀,能够确保系统始终保持高真空度,而集成节能功能则使真空发生器几乎无任何能源损耗,是符合EN 13155、ASME B30.20等标准真空搬运装置的最佳选择。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, G螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    0120994
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, G螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    0120995
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, G螺纹, 球形接头, 左手连接件
    0119676
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    0121008
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, G螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    0121013
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat带COAX®真空发生管, G螺纹, 球形接头, 右手连接件
    0121019
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 左手连接件
    0120996
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 19号锁销, 左手连接件
    0120998
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 球形接头, 左手连接件
    0120997
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 16号锁销, 右手连接件
    0121011
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 19号锁销, 右手连接件
    0121016
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管和缓冲杆, G螺纹, 球形接头, 右手连接件
    0121022
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 左手连接件
    0127836
  • 真空止回阀VT-1H Vacustat 带COAX®真空发生管, NPT螺纹, 球形接头, 右手连接件
    0127837

特性

  • Two-stage COAX® cartridge MINI Pi12-2 integrated.
  • Check valve that traps vacuum in sealed applications for safe operation.
  • Built-in blow off check valve for fast release of object.
  • Integrated energy-saving device, Vacustat results in virtually no air consumption in sealed applications.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
  • Available with level compensator to compensate for differences in level of object.
  • Recommend using 4mm (5/32”) tubing and no more than 80 psi for blow off.
  • Recommend using 6mm (1/4”) tubing and no more than 80 psi for vacuum.
  • Equal line lengths from common manifold should be used for both blow-off and vacuum.
  • Maximum of (12) units per tool.