制药自动化:制药行业输送系统

无分层,提升人体工学——Piab 真空输送解决方案
免费点播网络研讨会:提升制药制造水平

Piab 通过其先进的真空输送解决方案,彻底革新了制药制造流程,确保粉体处理过程从始至终的安全、纯净与高效。依托先进技术和严格测试,我们为制药制造业提供提升效率、满足不断变化需求的解决方案。

制药输送设备的应用

 

粉体输送

在制药生产中,粉体输送可以通过人工操作或自动化解决方案来实现。Piab 的制药输送设备专为医药粉体搬运设计,能够高效、卫生地解决粉体输送中的各种挑战。我们的定制化系统确保药品粉体在密闭环境下安全输送,实现流动性稳定,并从始至终最大限度地减少污染,从而提升工艺效率和产品质量。

 

 

片剂和胶囊的输送

Piab 的制药粉体输送设备不仅适用于粉体粉体,也专为片剂和胶囊的输送设计,覆盖多种应用场景。我们的输送系统可用于胶囊灌装、片剂压片等工艺,确保搬运过程的精确性和一致性。我们的解决方案提升了压片工序的效率,并提供安全、密闭的系统,在整个生产过程中保持产品的完整性和合规性。

 

探索与 Piab 的多种合作选择。

获取个性化咨询。

联系我们

制药自动化:制药生产工艺流程步骤

Piab  针对制药行业粉体搬运的真空输送设备在关键配料环节中表现出色。选择合适的粉体输送设备,为您的生产线各环节高效衔接!

物料投送:将粉体输送至压片机及其他单元

在制药生产过程中,粉体混合物需要在筛分设备、粉碎机、研磨机或搅拌混合设备之间进行输送。Piab 真空输送设备能够高效替代人工投料或其他提升方式,实现快速的填充与排空。例如,在压片机投料环节,Piab 真空输送设备能够显著提升生产率、效率和安全性。

 

在密闭系统中从桶和大桶中输送粉体

在制药行业处理有害物质时,尽量减少员工的直接接触至关重要。人工清空桶和大桶不仅劳动强度大,而且员工还常常暴露于危险物质中。通过我们的真空输送系统,可以实现密闭式操作,降低员工暴露风险,并用真空技术替代人工操作。其他物料取料点,如袋装投料站和进料站,也同样适用。
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

胶囊灌装

胶囊灌装通常是制药生产中的最后步骤之一。在这一环节,粉尘状的粉体常通过人工方式进行输送和灌装。Piab 的真空输送设备能够有效替代人工粉体搬运,可直接从桶或容器中取料。这不仅提升了生产效率,还能降低员工暴露于有害物质的风险,从而保障员工的安全。

 

 

粉体、片剂和胶囊的包装


包装是生产流程中的最后一步,通常需要多人同时作业,因此低噪音对于保障安全的工作环境至关重要。Piab 的真空输送设备因其低噪音特性,非常适合为包装机供料。同时,设备采用密闭系统设计,在包装过程中有效隔绝粉尘暴露,进一步保障员工安全。

 

 

粉体及损坏片剂或胶囊的回收 


通过自动化回收粉体、损坏的片剂和胶囊,不仅可以提升废料处理的效率,还能减少员工暴露于有害物质(如毒素和过敏原)的风险。Piab 的真空输送设备能够通过密闭系统将损坏产品输送至废料处理区,从而无需依赖人工操作。

 

欢迎咨询我们

可免费获得我们专家的咨询与建议

您的问题

Piab 针对制药行业挑战的解决方案

制药生产面临诸多挑战,包括保障产品完整性以及满足严格的法规要求。制药行业粉体搬运的主要难题包括产品分层、交叉污染、泄漏失控以及洁净室标准的维护。要应对这些挑战,需要创新的解决方案,在提升生产效率的同时确保质量与安全,而这正是 Piab 能够提供的解决之道。

 

人工搬运的弊端

在制药生产中,人工搬运依然十分普遍——在批量生产过程中,操作人员常常需要手动向设备投料。这不仅带来了环境健康和安全方面的隐患,还可能影响产品质量和生产效率。采用真空输送技术实现工艺自动化,可以有效避免这些问题。

 

药品输送:机械式真空泵的弊端

以压缩空气为动力的气动真空系统相比于以电力驱动的机械泵,体积更小、重量更轻且更节能。这类系统维护需求更低,并可间歇性运行,更易应对温度波动。在药品搬运过程中,真空输送设备能够最大限度地减少产品降解,同时降低热量、噪音和污染。因此,它们非常适合高效、洁净的输送工艺。

 

消除交叉污染  

交叉污染是指输送过程中的物料暴露于外部环境,导致其性质发生变化,从而降低最终产品的质量。这对于对环境因素极为敏感的活性药物成分(API)尤为关键。Piab 专为制药粉体输送设计的真空输送设备,采用密闭系统运行,有效消除交叉污染风险,确保产品高质量。

 

 

防止泄漏失控

当物料在开放系统中输送时,会发生泄漏失控,导致操作人员暴露于潜在危险之中,带来职业健康与安全风险。职业暴露限值(OEL)和职业暴露分级(OEBs)规定了允许的暴露水平和毒性标准。Piab 专为制药粉体搬运设计的真空输送设备采用密闭系统运行,既能消除交叉污染风险,又能保护环境和产品安全。

 

 

满足洁净室标准

Piab 为制药行业设计的真空输送设备,能够满足严格的洁净室标准,配备高效的二级 ULPA 过滤器,可捕捉大于 0.2 微米的颗粒。我们的远程泵解决方案通过将泵置于洁净室外,并采用泵排气循环,有效防止污染进入洁净室,保持空气纯净。

 

 

避免产品分层(混合物的分离)

在制药生产中,活性成分和辅料的精确配比至关重要,以防止产品分层。Piab 的真空输送设备通过采用低速、密相输送技术,有效应对这一挑战。这种方式保持了高颗粒与空气比例,最大限度地减少了分层现象。该技术对于用于生产片剂的制药粉体搬运尤其有效。此外,Piab 还会对物料进行测试,并评估其输送系统,以确保每种独特混合物都能获得最佳性能。

不断扩大的制药市场:适应连续化生产

制药行业正迅速发展,并逐步向连续化生产转型,这一趋势源于对更高效率、更低环境影响和更优产品质量的需求。随着监管标准的日益严格和市场需求的不断变化,制药企业必须适应新技术,优化生产流程。为了保持竞争力,制药企业需要提升生产效率,减少人工操作,并最大限度地降低产品浪费。连续化生产通过优化物料流动和整合工艺环节,有效解决了这些挑战。

借助 Piab 的设备,制药行业的制造商能够提升效率,实现更高的产品质量。

制药行业的高标准要求:Piab 真空输送设备为何脱颖而出

安全与卫生

防止产品损失和污染

紧凑且多功能

可无缝集成到制药生产线中

保护产品

保障敏感药品材料的安全

易于维护

无运动部件,维护成本低,适用于制药行业应用

节能高效

Piab 技术以小巧设计实现低能耗。

 

适应性强,易于使用

具有人体工学设计,安装简便直观

获取理想输送设备的选型帮助!

了解哪些方案适用于您的原材料和产品!请填写表格,免费获得我们工程师的个性化建议,并与其他技术进行对比,帮助您找到最适合需求的解决方案。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻