Piab推出适用于piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART的快速连接模块
发布于 2026/3/24

Piab正在扩展其piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART产品组合,推出新的快速连接模块,旨在提高正常运行时间并使真空系统的安装和服务更快、更容易。
在那些对设备正常运行时间和灵活性同样重视,并与性能并重的应用中,适用于piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART的快速连接模块,可将单通道发生器共同安装在一个通用模块上,从而构建多通道系统。如果一个通道需要维护或更换,相应的单元可以在不机的情况下单独更换。由此形成一种模块化且易于服务的解决方案,有助于在生产中实现更佳的全寿命周期成本控制。
客户获益要点
- 简化安装——通用压缩空气进进料气口降低了安装成本并缩短了安装时间
- 高效服务——易于移除和维护堆叠中的单个piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART渠道
- 集成式关闭功能——在断开和更换泵的过程中,气源依然可以保持打开状态。
- 安全安装,确保可靠运行。
- 灵活配置——提供 1、2、4 或 6 个独立通道版本。
借助全新的 Quick Connect 模块,Piab 使机器制造商和终端用户能够设计出兼具高性能、更长正常运行时间、更简便维护以及更高灵活性的真空系统。