在快速发展的化学品制造领域,工艺效率与安全性至关重要。随着化学配方日益复杂以及监管环境日趋严格,制造商亟需能够保障高效运行且不影响质量的先进解决方案。Piab 提供专为化工生产独特需求定制的真空输送解决方案。

Metal additive manufacturing

化学品制造的挑战


化学品制造行业面临诸多挑战,这些挑战可能影响生产力和效率。尤其是原材料和配方的多样性,会带来不同的加工需求,因此需要高度适应性的设备。危险品的处理带来了显著的安全风险,包括接触有毒物质以及生产过程中泄漏和溢出的危险。此外,关于安全和环境影响的监管日益严格,要求制造商在生产的每一个环节都要实施健全的合规体系。


集成 Piab 的真空技术来应对这些挑战,有助于制造商在保持高安全和高效率标准的同时,持续保持竞争优势。

探索与 Piab 的多种选择

获取个性化咨询

联系我们

Piab 真空输送机在化学品制造过程中的应用

 

提升洗涤剂生产线

Piab 专注于通过速度可控的密相输送方式运输酶及含酶混合粉末。这种方法能够在不损伤脆弱酶的前提下优化输送速度。

酶在现代洗涤剂配方中起着至关重要的作用,作为蛋白质催化化学反应,有效分解污渍和污垢,从而提升洗涤效果。

然而,吸入酶粉尘或气溶胶可能导致呼吸道过敏。为减少粉尘暴露,酶采用封闭系统进行输送,以最大程度降低污染风险并保障员工安全。使用 Piab 高效 ULPA 过滤器,可确保最高级别的空气洁净度。不仅是酶,其他粉末状或颗粒状原料以及成品片剂,也都可以通过 Piab 真空输送系统进行输送。

 

 

干燥剂制造与硅胶输送

干燥剂制造市场服务于全球食品、医药、消费品和电子等终端用户。干燥剂用于吸收水分,以保持产品干燥并防止受潮。 

Piab 的封闭式真空输送系统主要应用于干燥剂包装过程中的投包环节,用于填充小袋。

 

支持工业水处理系统

在水处理过程中,会使用多种化学品,通过去除或中和杂质、污染物和微生物来净化水质。如果您需要处理以下材料,可以实现部分流程自动化: 

  • 明矾(硫酸铝):用作混凝剂,使悬浮颗粒聚集沉淀。
  • 次氯酸钙:用于消毒,消除细菌和藻类。
  • 氯化铁:另一种混凝剂,用于去除悬浮固体和磷酸盐。
  • 碳酸氢钠(小苏打):用于调节 pH 值和控制碱度。

 

处理硅藻土

在害虫防治中,硅藻土被用作天然杀虫剂,同时也广泛应用于过滤系统等多个领域和行业。硅藻土颗粒轻盈,流动性好。Piab 真空输送机的封闭系统能够最大限度地减少粉尘暴露,从而提升工作场所的安全性。

 

其他粉末、颗粒及小部件的温和输送

在化学品生产过程中,还会输送其他原料,如酸、甲酸钠和氯酸钠,这些物料通常被加入到混合机和搅拌机中。

任何自由流动的粉末和颗粒物料,采用真空输送机都是最佳选择!Piab 输送系统已在多种物料的输送中展现出优势,例如氯气、聚乙烯醇、氢氧化镁、石灰、颜料、活性炭、炭黑以及化肥等。

通过 Piab 真空输送机保障化学品制造的安全工作环境

在化学品制造过程中,Piab 真空输送机的典型应用包括:将粉状原料和添加剂输送至混合机和搅拌机,向反应釜和储罐供料,还可将成品输送至包装机、将洗涤剂粉末输送至压片机(压片设备),以及从包装和压片工序中回收产品,以减少泄漏的可能性。

在向储罐和反应釜加料时,常常会释放蒸汽,这会影响被输送的粉状物料。Piab 的解决方案能够最大限度地减少蒸汽/气体的影响,并且由于其封闭式设计,湿气无法进入输送单元。

适用于化工行业的真空输送机

使用 Piab 输送化学品的优势

Piabs 的真空输送系统为化学品制造中的多项挑战提供了多功能且高效的解决方案,确保操作更安全、产品质量更高。

Enclosed system for higher safety

Piab’s chemical conveyors are designed as a closed system. Utilizing a closed-loop design effectively minimizes contact with the external environment, significantly lowering contamination risks.

 

Enhanced efficiency

By streamlining the conveying process, Piab enables chemical manufacturers to optimize workflow, resulting in increased productivity and reduced downtime.

 

Suitable for various applications

Piab’s solutions are adaptable across various applications within the chemical industry, accommodating a wide range of chemical materials and formulations.

 

稳定流动,减少浪费:注册获取真空输送见解

注册订阅即表示您同意 Piab 的《隐私政策》,并同意接收来自 Piab 的每月营销邮件。您可随时取消订阅。

请输入您的工作邮箱地址。

What customers say about our vacuum conveyors for chemical production

To move powder in an operation line is connected to great, potential danger since electrical impulses can cause dust explosions if something goes wrong. Piab offered the only solution based on vacuum instead of electricity, so once we found them, it was an easy decision to make.
 

Sverker Paulson, family-owned detergent producer, Weba Kemi, who have used their Piab vacuum conveyor for 40 years (and counting).

Read more about their story 

 

Get help choosing your ideal conveying equipment!

Find out what applies to your raw materials and products! Fill in the form to get free, personal advice from our engineers as well as comparisons with other technologies to find the best solution for your needs.

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻