piCLASSIC™ Neo

强大、高效、灵活的气动真空发生器,专为满 足现代工业需求而设计。

piCLASSIC™ Neo 代表了真空发生器发展的下一步。基于 Piab 的创新多级 COAX ® 技术,它为多种工业应用提供了可靠的性能。它体积小、设计可配 置,具有高度适应性、安装灵活且维护方便等特点。piCLASSIC™ Neo 遵循 生态设计原则,专为可靠和可持续的制造而设计。额外的节能功能可确保 高效运行并最大限度地减少压缩空气的使用。

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

所有产品和配件

显示 6 个产品

特性

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo 作为标准变体,所有端口均可从同一侧使用,并且在侧 面有一个备用压缩空气端口,可在安装过程中使用。

配置

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inline 排气口与真空口相对,允许在型材上齐平安装,特别适合于手臂末端工具 (EOAT) 和机器人应用。

配置

tool-icon
轻松获取零部 件

smile-icon
维护简单

settings-icon
多种安装选项

sliders-icon
多种配件

安装快捷。容易維護。

piCLASSIC™ Neo 专为快速维护和持久可靠性而设计。由于采用模块 化设计,关键部件易于维修,从而简化了维修工作并减少了停机时 间,确保操作顺利进行。

piCLASSIC™ Neo 的安装和维护很简单。该发生器具有多种安装接口和 配件,可以轻松安装到任何系统中。由于可以轻松使用发生管和集中 阀门接口,因此长期维持平稳运行也非常轻松。使用新的 COAX ® 发生 管设计,每个发生管都可以取出单独清洗,而无需拆卸整个发生器单元。通过提高维护效率,piCLASSIC™ Neo 可帮助制造商以最小的努力保持 一致的真空性能。

多样化的配件和升级选项使系统能够随着时间的推移而适应。piCLASSIC™ Neo 旨在随着您的业务和未来应用需求而成长。

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • 多功能真空性能适用于广泛的应用。
  • 可配置设计,轻松实现集成和适应性。
  • 维护方便,安装灵活。
  • 体积小,适合狭小空间。
  • 通过可选的节能功能实现节能运行。

可持续性

环保工程

“我们设计的 piCLASSIC™ Neo 不仅能满足当今 的制造需求,还能满足未来的制造需求,帮助制 造商朝着更可持续的生产流程迈出简单的一步。”

Christina Storckenfeldt,Piab 真空自动化部门产品经理

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

针对任何处理材料优化能源利用

piCLASSIC™ Neo 的附加全气动节能功能有助于提高运行的能源效率和成本意识。

密封材料的节能功能: piSAVE® ESS 是搬运金属、玻璃或塑料等气密材料的 首选节能功能。

泄露材料节能功能: piSAVE® 搬运泄漏的材料或物体(例如纸板、织物、袋子、中密度纤维板或木材)时建议使用 ESL。

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

  如需了解有关真空技术的更多信息以及真空技术如何强化您的工艺流程,或需要我们的自动化专家提供一般建议,请填写表格。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻