VGS™是Piab集各种吸盘和基于COAX®专利技术的真空发生器于一体的真空抓取系统,具有分布式真空系统经济高效、运行可靠等优势,同时能够大幅简化真空系统的选型和简化工作,为客户提供更多便利。
阅读全文进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.72 | 1.22 | 1.03 | 0.78 | 0.52 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0.6 | 0.84 | 1.34 | 1.15 | 0.96 | 0.7 | 0.45 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.72 | 0.089 | 0.199 | 0.353 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0.6 | 0.84 | 0.08 | 0.175 | 0.296 | 0.47 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?