Piab piCLASSIC系列真空泵都采用标准设计,包括小型芯片泵和大容量泵,且大部分真空泵内置了COAX®真空发生管,能够提供高于传统真空泵三倍的真空流量,帮助您在提高速生产速率和可靠性的同时,降低能耗。
阅读全文进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 4 | 5.1 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.81 | 0.43 | 0 | 0 | 75 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 4 | 0.023 | 0.053 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 | 75 |
使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?