真空开关
对比
请帮我选择
new
对比
产品编号: 0244742
2 变量
Vacuum switch F09-T-K, analog, G1/8"
特别紧凑的模拟真空和压力传感器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0244742
Vacuum switch F09-T-K, analog, G1/8"
对比
0244741
Vacuum switch F09-T-K, analog, Ø6
对比
功能
紧凑设计,适合狭小空间
集成温度补偿,实现长期稳定性和准确性
推荐用于多通道发生器 (MCE) 的传感器,以启用 AMS 功能
模拟量输出
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PC, CUZN
最低温度
-10 - 70 °C
最小重量
18 g
进气压力
0.3 MPa
安全等级
IP65
最低供电电压
14 - 30 VDC
输出电压
0-10 VDC
最小信号范围
-100 - 100 -kPa
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Vacuum switch F09-T-K, analog, G1/8"
单页
Vacuum switch F09-T-K, analog, G1/8"
手册
Vacuum switch F09 T-K
相关产品
Multi Circuit Ejector - MCE
紧凑且可叠加的真空发生器
汽车 | Metal sheets | 塑料
装卸金属板 | 去除塑料零件 | 去除塑料零件
浏览
配置