过滤器
二级过滤单元 P64
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0201717
4 变量
二级过滤单元 P64
提供额外的保护,以免所输送的产品在周围环境中泄漏。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0201717
二级过滤单元 P64
对比
0201690
二级过滤单元 P100
对比
0201691
二级过滤单元 P200-400
对比
0201692
二级过滤单元 P600-800
对比
Show all (4)
Show less
功能
适用于 piFLOW®p 输送机系列的二级无菌过滤器
FDA 批准
U16 符合 DIN EN 779 / DIN EN 1822-1:1998
易于组装/拆卸
完整套件,随时可用
规格
Imperial
Metric
常规
物料
BORSIL, SIL, PDMS, SS, ASTM316L, EPDM
过滤面积
4000 cm²
最小颗粒尺寸
0.2 μm
最低温度
0 - 60 °C
最小重量
2.5 kg
压降
0.0029 MPa
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
二级过滤单元 P64
单页
二级过滤单元 P64
手册
二级过滤器手册- 适用于piFLOW® _zh-CN
证书
Material specification and FDA certification for Piab Sterile filter unit
Confirmation of filter class Second stage filter units
配件/备件
备用件
0230917
Filter insert P-SRF V 05/30
相关产品
配置输送机piFLOW®p
化工 | 制药 | 食品和饮料
从/向压片机进料 | 从/向压片机进料 | 从/向包衣机进料
浏览
配置
配置输送机piFLOW®t
piFLOW®t
制药 | 食品和饮料
从/向压片机进料 | 粉末、片剂和胶囊包装 | 从/向压片机进料
浏览
配置
配置输送机piFLOW®fc
piFLOW®fc
食品和饮料
从/向筛分装置进料 | 从/向混合和搅拌装置进料 | 供给调味品和喷淋装置
浏览
配置