真空输送机备件 piFLOW®p
其他备件
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0104717
13 变量
Nylon tubing brown 4/2mm
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0104717
Nylon tubing brown 4/2mm
对比
0104718
Nylon tubing white 4/2mm
对比
0104806
Nylon tubing transparent 4/2mm
对比
0104807
Nylon tubing black 4/2mm
对比
0104808
Nylon tubing green 4/2mm
对比
0104809
Nylon tubing red 4/2mm
对比
0104810
Nylon tubing blue 4/2mm
对比
0104811
Nylon tubing yellow 4/2mm
对比
0104812
Nylon tubing grey 4/2mm
对比
0104814
Nylon tubing black 4/6mm
对比
0104815
Nylon tubing black 6/8mm
对比
0104816
Nylon tubing black 9/12mm
对比
0104833
Nylon tubing black 7,5/10mm
对比
Show all (13)
Show less
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PA
最低温度
-40 - 100 °C
重量/米
0.01 kg/m
内径
2 mm
最小外径
4 mm
进气压力
1.8 MPa
资源
单页
Nylon tubing brown 4/2mm