真空泵/真空发生器
软管连接套件 G3/4" - D=63
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0205948
4 变量
软管连接套件 G3/4" - D=63
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0205948
软管连接套件 G3/4" - D=63
对比
0205949
软管连接套件 G1" - D=63
对比
0205950
软管连接套件 G1 1/2" - D=63
对比
0205951
软管连接套件 G2 1/2" - D=63
对比
Show all (4)
Show less
功能
软管和真空泵连接接口
G3/4"至-G1 1/2"规格连接接口配备了一个真空止回阀
规格
Imperial
Metric
常规
物料
FKM, PA, SS, CUZN, EPDM
最小重量
1.43 kg
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
软管连接套件 G3/4" - D=63
单页
软管连接套件 G3/4" - D=63