输送机主体
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0201177
Cone 21/6 with TC Ø154x2 DIN32676
piFLOW®输送机和收料单元连接装置显著提高批次容量并保护过滤器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
功能
21 interface to Piab piFLOW®p conveyors
TC Ø154x2 interface to customer equipment
Simplifies local adaptations
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
表面精饰
Ra 0,6
最小重量
1.4 kg
容积
2.3 l
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Cone 21/6 with TC Ø154x2 DIN32676
单页
Cone 21/6 with TC Ø154x2 DIN32676
手册
配件/备件
配件
0103972
Clamp ring 21 cpl
0206433
Module seal 21 NBR FCM
0206448
Module seal 21 Q FCM