常规
Suction cup model
DCF90P Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Movement, vertical max.
13.5 mm
Suction cup model
DCF90P Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
性能-提升力
DCF90P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
DCF90P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。
数据表中规定的数值是在以下情况下测试的:
- 室温: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- 标准大气压: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- 相对湿度: 0-100%
- 压缩空气质量: DIN ISO 8573-1 class 4