505 N
1276 N
1613 N
Piab 的 B200P 聚氨酯 30/60 吸盘,带 G 1/2”内螺纹接头,可进行稳定、牢固的抓取。 它们组合在一个提升装置中,由于其水平补偿能力,非常适合处理不同高度的零件。采用 Piab 的 DURAFLEX® 材料制成,具有强大的抓取力,可向各个方向移动。这些吸盘通过直接连接到工具法兰或 EOAT 型材的集成铝板实现稳定的工艺。提供刚度以避免接头上的弯曲力。
阅读全文不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?