浇口/零件夹具
GZE321010-DH1010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213359
6 变量
GZE321010-DH1010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213359
GZE321010-DH1010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
对比
0213360
GZE321010-DH3020-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
对比
0213361
GZE326060-DH2010-25浇口/零件钳,带衬垫钳口和双行程
对比
0213362
GZE326060-DH3020-25浇口/零件钳,带衬垫钳口和双行程
对比
0213363
GZE321090-DH2010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口,双行程和传感器
对比
0213364
GZE321090-DH3020-25带浇口钳口,双行程和传感器的浇口/零件钳
对比
Show all (6)
Show less
功能
双冲程重型解决方案。
当工作压力为6bar时,负载保持为375N/265N。
对于距离夹持,请参阅DK16。
其他冲程按照需求提供。
气动连接G1/8" / M5。
连接直径25 mm。
规格
Imperial
Metric
高度
90 mm
长度
332 mm
宽度
45 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GZE321010-DH1010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
单页
GZE321010-DH1010-25浇口/零件钳,带滚花图案钳口和双行程
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration