浇口铣刀
SNP-3滑动和切割浇口铣刀
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213236
4 变量
SNP-3滑动和切割浇口铣刀
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213236
SNP-3滑动和切割浇口铣刀
对比
0213237
SNP-5滑动和切割浇口铣刀
对比
0213238
SNP-10滑动和切割浇口铣刀
对比
0213239
SNP-20滑动和切割浇口铣刀
对比
Show all (4)
Show less
功能
能够承受本体冲击。
刀架可以向任一方向旋转90°夹角。
可调节行程为0-5mm。
适用于刀具滑动和刀片开锋的独立端口。
*刀片可以单独出售。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E30601030
最小重量
170 - 0 g
耗气量
0.046 Nl/s
进气压力
0.4 - 0.5 MPa
刀片类别
VI
高度
43 mm
高度
31 mm
高度
40 mm
高度
24 mm
长度
59 mm
长度
75 mm
长度
65 mm
长度
31 mm
长度
40 mm
长度
5 mm
螺纹
M4 in
宽度
23 mm
宽度
24 mm
宽度
25 mm
宽度
7 mm
宽度
12 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
SNP-3滑动和切割浇口铣刀
单页
SNP-3滑动和切割浇口铣刀
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab in the Automotive industry
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration