浇口铣刀
MR10M浇口铣刀
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213210
6 变量
MR10M浇口铣刀
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213210
MR10M浇口铣刀
对比
0213211
MR20M浇口铣刀
对比
0213212
MR30AM浇口铣刀
对比
0213213
MR50FM浇口铣刀
对比
0214544
MR3M Air Nipper Body
对比
0214545
MR5M Air Nipper Body
对比
Show all (6)
Show less
功能
自动型号能够固定夹具。
提供标准和特殊刀片。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E16004000
最小重量
160 - 150 g
耗气量
116 Nl/s
进气压力
0.5 - 0.6 MPa
刀片类别
I
直径
36 mm
长度
124 mm
螺纹
G 1/4 in
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
MR10M浇口铣刀
单页
MR10M浇口铣刀
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration