浇口铣刀
MR-KS 10浇口铣刀夹具
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213214
4 变量
MR-KS 10浇口铣刀夹具
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213214
MR-KS 10浇口铣刀夹具
对比
0213215
MR-KS 20浇口铣刀夹具
对比
0213216
MR-KS 30浇口铣刀夹具
对比
0213217
MR-KS 50浇口铣刀夹具
对比
Show all (4)
Show less
功能
可调节的夹具适用于各种刀体。
安装任何20系列的夹具安装臂和安装夹,包括GLA、WKA、WSL和WST。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E16010600
最小重量
92 - 92 g
铣刀
MR 10 A
信号输出
MR 10 A
直径
36 mm
直径
20 mm
长度
22 mm
长度
45 mm
长度
51 mm
宽度
45 mm
宽度
25 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
MR-KS 10浇口铣刀夹具
单页
MR-KS 10浇口铣刀夹具
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率