浇口铣刀
F1S Blade
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214230
5 变量
F1S Blade
Can be used on MR, MS cutters.
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214230
F1S Blade
对比
0213226
F3S直刀片
对比
0213227
F5S直刀片
对比
0213228
F9PSF直刀片
对比
0214227
F10S Blade
对比
Show all (5)
Show less
功能
Can be used on MR, MS cutters.
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601440
最大重量
31 g
刀片开口
3 mm
铣刀刀身尺寸
5
枢轴位置
24 mm
长度
12 mm
资源
CAD
F1S Blade
单页
F1S Blade
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率